Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
IMS UNIVERSAL Befestigungselemente
Beschreibung
A15.01 Form 3 - Gestängehalter
Stückliste
IMS 130020880 / HAUBENGESTAENGEHALTER 6,0 MM POM 500 FARBLOS
CNSORDERNO
Art.-Nr.
FORM
Form
ARTCODE
Artikelbezeichnungen
A
mm
AX
[6.00] mm
BL
Bef.-Loch
mm
Wert eingeben für BL
Bef.-Loch
mm
cm
inch
ft
BLX
Bef.-Loch
[8.00:10.00] mm
BD
Bef.-Dicke
mm
BDX
Bef.-Dicke
mm
B
8.00 mm
C
15.00 mm
D
d
12.00 mm
CNSMASSEXACT
Nettogewicht
0.98 g
CNSMATNO
Werkstoffnummer
KUNSTSTOFFE
CNSMAT
Werkstoff
POM
FARBE