Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
IMS UNIVERSAL Befestigungselemente
Beschreibung
D05.02 - Kunststoffspreizniet
Stückliste
IMS 230004740 / KUNSTSTOFFSPREIZNIET 6,0 - 6,5 MM PA 12 NATUR
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ARTCODE
Artikelbezeichnungen
BL
Bef.-Loch
mm
Wert eingeben für BL
Bef.-Loch
mm
cm
inch
ft
BLX
Bef.-Loch
[6.00 : 6.50] mm
BD
Bef.-Dicke
mm
Wert eingeben für BD
Bef.-Dicke
mm
cm
inch
ft
BDX
Bef.-Dicke
[14.00 : 18.00] mm
A
6.00 mm
B
10.00 mm
C
2.50 mm
D
21.00 mm
CNSMASSEXACT
Nettogewicht
0.69 g
CNSMATNO
Werkstoffnummer
Kunstoff
CNSMAT
Werkstoff
PA 12
FARBE