카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
IMS 230004740 / KUNSTSTOFFSPREIZNIET 6,0 - 6,5 MM PA 12 NATUR
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D - Fixing of facings, metal sheets and profiles
D05 Plastic spread rivet
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/d/d05_kunststoffspreizniet/d05_02.prj},{NB=IMS 230004740KUNSTSTOFFSPREIZNIET 6,0 - 6,5 MM PA 12 NATUR(614)},{CNSORDERNO=230004740},{V=1},{ARTCODE=KUNSTSTOFFSPREIZNIET 6,0 - 6,5 MM PA 12 NATUR},{BL=6.00},{BLX=[6.00 : 6.50]},{BD=14.00},{BDX=[14.00 : 18.00]},{A=6.00},{B=10.00},{C=2.50},{D=21.00},{CNSMASSEXACT=0.69},{CNSMATNO=Kunstoff},{CNSMAT=PA 12 },{FARBE=N},{CNSORDERNOOLD=23004740}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
IMS UNIVERSAL Fastening elements
Description
D05.02 - Plastic spread rivet
Bill of material
IMS 230004740 / KUNSTSTOFFSPREIZNIET 6,0 - 6,5 MM PA 12 NATUR
CNSORDERNO
Art.-Nr.
230004740
230004740
ARTCODE
Artikel code
PLASTIC SPREAD RIVET Ø 6,0 - 6,5 MM PA 12 NATURAL
PLASTIC SPREAD RIVET Ø 6,0 - 6,5 MM PA 12 NATURAL
BL
Hole size
mm
값 입력 BL
Hole size
mm
cm
inch
ft
확인
BLX
Hole size
[6.00 : 6.50]
mm
BD
Thickness
mm
값 입력 BD
Thickness
mm
cm
inch
ft
확인
BDX
Thickness
[14.00 : 18.00]
mm
A
6.00
mm
B
10.00
mm
C
2.50
mm
D
21.00
mm
CNSMASSEXACT
Net weight
0.69
g
CNSMATNO
Material number
Plastic
CNSMAT
Material
PA 12
FARBE
Color
N
N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청