카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
IMS 35000810A / ROSETTE PLASTIC FOR SCREW Ø 4,6 MM BLACK
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D - Fixing of facings, metal sheets and profiles
D19 Rosette
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/d/d19_rosette/d19_03_form_6.prj},{NB=IMS 35000810AROSETTE PLASTIC FOR SCREW Ø 4,6 MM BLACK},{CNSORDERNO=35000810A},{FORM=form_6.jpg},{ARTCODE=ROSETTE KUNSTSTOFF PA66 SCHWARZ},{A=4.60},{B=12.80},{C=8.60},{D=2.70},{E=90},{CNSMASSEXACT=0.19},{CNSMATNO=Kunstoff},{CNSMAT=PA 668},{FARBE=S},{V=4},{CNSORDERNOOLD=3500810A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
IMS UNIVERSAL Fastening elements
Description
D19.03 Form 6 - Rosette plastic
Bill of material
IMS 35000810A / ROSETTE PLASTIC FOR SCREW Ø 4,6 MM BLACK
CNSORDERNO
Art.-Nr.
35000810A
35000810A
FORM
Form
ARTCODE
Artikel code
ROSETTE PLASTIC FOR SCREW Ø 4,6 MM BLACK
ROSETTE PLASTIC FOR SCREW Ø 4,6 MM BLACK
A
4.60
4.60
mm
B
12.80
12.80
mm
C
8.60
8.60
mm
D
2.70
2.70
mm
E
90
°
CNSMASSEXACT
Net weight
0.19
0.19
g
CNSMATNO
Material number
Plastic
CNSMAT
Material
PA 668
FARBE
Color
S
S
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청