Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
NARCISO - LED Lampe mit kompletten Umgebungslicht und Wandmontage
Stückliste
V507050
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
CODE
Artikelnummer
V507050
WIDTH
Breite
cm
WT
Watt
6.6 W
LUM
Lumen
350
BRANDESC
Markenbeschreibung
Inda kg
ARTNUM
Artikelnummer
V507050
SDESCR1
kurze Beschreibung 1
INDA Lam.parete V507050
SDESCR2
Descrizione breve 2
NARCISO L60xH1xP7.3 Cromo
ARTDESC
Artikelbschreibung
Brand: INDA Serie: NARCISO Lampada con attacco a parete Prod. No.: V507050 L60xH1xP7.3 Cromo
INTERCODE
internationaler Code
EAN-13:8021586763198
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard
STAT
Status
Current
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Höhe
1 cm
DEPTH
Tiefe
7.300 cm
WEIGHT
Gewicht
0.2 kg
SER
Serie
Narciso
LINE
Line
Lampen
MOD
Modell
V507050
INTRACODE
Intrastat code
70099200
COL
Kollektion
Universali
GROUPROD
Produktgruppe
V50
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen