Base Plate Connector Clamp BK-B14-1-2
Inocon
1 Connecting
1A Compact clamps
BK
BK AL
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1a_kompakte_klemmverbinder/bk/bk_al/bk.prj},{NB=Fuss-Klemmverbinder BK-B14-1-2},{PARTNUMBER=BK-B14-1-2},{D1=B14},{D11=14},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{D2=5.5},{D3=M6},{NDM=6},{KDM=4.771},{K=40},{L1=34.5},{L2=25},{T=7},{X1=50},{X2=38},{Y1=50},{Y2=38},{Z=M6-20},{A=7.000},{B=22.500},{C=5.000},{D=6.000},{E=2.500},{F=3.000},{G=4.670},{H=2.500},{J=0.600},{L=11.000},{R=7.000},{L3=4.570},{L4=14.000},{L5=17.500},{L6=22.000},{K1=12.500},{K2=27.500},{P=3.000},{RP=5.250},{D4=9.000},{U=3.500},{OBVIS=schwarz},{WEIGHT=0.0890},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
BK - Base Plate Connector Clamps, Aluminum, with screw, steel zinc plated
Bill of material
Base Plate Connector Clamp BK-B14-1-2
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
BK-B14-1-2
BK-B14-1-2
D1
bore
B14
B14
D2
5.5
mm
K
Clamping length
40
mm
L1
34.5
mm
L2
25
mm
T
7
mm
X1
50
mm
X2
38
mm
Y1
50
mm
Y2
38
mm
Z
Screw location
M6-20
OBVIS
Finish
black
black
WEIGHT
Weight
0.0890
0.0890
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청