Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 110
HELP_VARIABLE
Firma
Inocon
Beschreibung
KMU - Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium, mit Schraube, Edelstahl
Stückliste
Kreuz-Klemmverbinder KMU-B35-B42-60-2-8
PARTNUMBER
INOCON ARTIKELNUMMER
D1
Bohrung
S1
Vierkant
D2
Bohrung
S2
Vierkant
K1
Klemmlänge
60 mm
K2
Klemmlänge
76 mm
L1
120 mm
L2
79 mm
L3
98 mm
M
55 mm
Z1
Schraubstellen
M8-50
Z2
Schraubstellen
M10-50
L4Z1
Klemmhebel
63 | 78
L4Z2
Klemmhebel
78 | 92
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Produktdetails
Produktdetails