Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 16
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
LMQ - Swivel Clamp Connectors, Aluminum, with screw, steel zinc plated, Type OZ, without centring step (smooth)
Bill of material
Swivel clamp connector base LMQ-B45-OZ-1-2
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
D1
Bore
mm
S1
Square
mm
B
Swivel width
65 mm
D2
10.5 mm
K
Clamping length
76 mm
L1
166.5 mm
L2
70 mm
M
85 mm
S2
17 mm
T
35 mm
Z
Screw locations
M10-60
L3
Clamping lever
78 | 92 mm
OBVIS
Finish
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Product details
Product details mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)