Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Inocon
Beschreibung
FK.E - Flansch-Verfahrschlitten, Aluminium, mit Schraube, Edelstahl
Stückliste
Flansch-Verfahrschlitten FK.E-B18-2-8
PARTNUMBER
INOCON ARTIKELNUMMER
D1
Bohrung
D2
5.5 mm
D3
Befestigungsschraube am Mitnehmer
M3
K
Klemmlänge
25 mm
L1
40 mm
L2
25 mm
M
18 mm
T
7 mm
X
35 mm
Y1
50 mm
Y2
38 mm
Z
Schraubstelle
M6-20
L3
Klemmhebel
45 | 63 mm
OB
Oberfläche
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Produktdetails
Produktdetails