Linear Actuator Connector FK.E-B18-2-8
Inocon
2 Positioning
2B Linear unit connectors
FK.E
FK.E AL
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/2_positionieren/2b_verfahrschlitten/fk_e/fk_e_al/gn_145_1_2.prj},{NB=Flansch-Verfahrschlitten FK.E-B18-2-8},{PARTNUMBER=FK.E-B18-2-8},{D1=B18 (ohne Gleiteinsatz)},{D11=18},{D1X=B18},{D2=5.5},{D3=M3},{K=25},{L1=40},{L2=25},{M=18},{T=7},{X=35},{Y1=50},{Y2=38},{Z=M6-20},{L3=45 | 63},{OB=blank},{WEIGHT=0.0600},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
FK.E - Linear Actuator Connectors, Aluminum, with screw, stainless steel
Bill of material
Linear Actuator Connector FK.E-B18-2-8
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
FK.E-B18-2-8
FK.E-B18-2-8
D1
Bore
B18 (without sleeve bearing)
B18 (without sleeve bearing)
D2
5.5
mm
D3
Mounting screw on the follower
M3
K
Clamping length
25
mm
L1
40
mm
L2
25
mm
M
18
mm
T
7
mm
X
35
mm
Y1
50
mm
Y2
38
mm
Z
Screw location
M6-20
L3
Clamping lever
45 | 63
mm
OB
Finish
blank
blank
WEIGHT
Weight
0.0600
0.0600
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청