101318621-101445226
INOTEC Sicherheitstechnik
downlights
Powered by
CAD모델 선택
{inotec_sicherheitstechnik/downlights/sn_9100.prj},{NB=101318621-101445226_(300)},{CNSORDERNO=101318621-101445226},{A5=0},{A6=0},{A26=13},{A36=1},{A38=320},{A39=25},{A55=0},{A41C=5.80},{A1=SN 9100.1 TES 3K, RAL 9016},{A2=Deckeneinbaumontage},{A3=/},{A4=III},{A7=-15...+40 °C},{A8=IP20},{A9=349},{A10=3000},{A11=LVK_SN_9100_1.pdf},{A12=BIM_stp_SN_9100.1.stp},{A13=SPEC_DE_101318621_SN 9100.1 TES__3K_FLD 230V},{A14=101445226},{A15=6 A / 22 µs},{A16=101318621 - 101445226},{A17=DATA_SN_9100.1_TES_FLD_230V},{A18=KAT_Produkte_Abstand},{A19=MAN-708220-Manual_FLD_230V.pdf},{A20=DE|NL},{A21=@IMID:Object:product322846228115},{A22=FLD 230V},{A23=-15...+40},{A24=SN 9100.1 FLD 230V},{A25=FLD 230V},{A27=@IMID:Object:product444473296829},{LOD=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Firma
INOTEC Sicherheitstechnik
Beschreibung
Downlights - SN 9100
Stückliste
101318621-101445226
CNSORDERNO
Artikelnummer_neu
101318621-101445226
101318621-101445226
LOD
Level of detail
300
200
300
200
A1
Kurztext
SN 9100.1 TES 3K, RAL 9016
SN 9100.1 TES 3K, RAL 9016
A2
Befestigungsart
Deckeneinbaumontage
A8
Schutzart
IP20
A9
Leuchtenlichtstrom
349
lm
A10
Lichtfarbe
3000
3000
K
A15
Einschaltstrom
6 A / 22 µs
6 A / 22 µs
A22
Elektrische Ausführung
FLD 230V
FLD 230V
A23
Zulässiger Temperaturbereich
-15...+40
°C
ASTEXT
Ausschreibungstext
Hier klicken
A39
Nennstrom DC
25
25
mA
A40
Nennstrom AC
25
25
mA
A41
Scheinleistung
5.8
5.8
VA
A42
Wirkleistung
5.5
5.5
W
A46
Leuchtmittel
LED-Modul
A52
Schutzklasse
II
II
A56
Eingangsspannung
230
230
V
PDF
Datenblatt
PDF Info
LDT
Light distribution template
KEY
Keywords
Downlights
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청