카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
319250000
Intercom
Standard Guide Elements
Guide bushes
With flange
Flanged bushings with ball retainer according to DIN 9831 / ISO 9448-5 N316 / N318 / N319
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/bussole_guida/con_flangia/bussole_con_flangia_e_guida_a_sfera/bussola_n319_asmtab.prj},{NB=319250000},{TYPE=N319},{D1=25},{D2=31},{D3=40},{D4=63},{D6=50},{D8=5.5},{L=45},{L1=38},{L2=23},{M=4.5},{R=1.5},{T=5.7},{K=23},{PPATH=bussola_n319_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Intercom
Description
N319 - Flanged bushings with ball retainer according to DIN 9831 / ISO 9448-5 N319
Bill of material
319250000
CODE
Code
319250000
319250000
TYPE
Type
N319
D1
25
25
mm
D2
31
31
mm
D3
40
40
mm
D4
63
63
mm
D6
50
50
mm
D8
5.5
5.5
mm
L
45
45
mm
L1
38
38
mm
L2
23
23
mm
M
4.5
4.5
mm
R
1.5
1.5
mm
T
5.7
5.7
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청