카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
27020460071
Intercom
Punches dies
Standard punches according to DIN 9861 / ISO 6752 form D N270
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/punzoni_matrici/punzoni_di_presizione_forma_d/punzioni_di_presizione_forma_d.prj},{NB=27020460071},{TYPE=N270},{D1=4.60},{D1X=0460},{D2=6.0},{K=0.5},{PROG=0.10},{L=71},{FORMA=Forma D}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 279
HELP_VARIABLE
Company
Intercom
Description
N270 form D - Standard punches according to DIN 9861 / ISO 6752 form D N270
Bill of material
27020460071
CODE
Code
27020460071
27020460071
TYPE
Type
N270
D1
4.60
4.60
mm
D2
6.0
6.0
mm
K
0.5
0.5
mm
PROG
Prog.
0.10
0.10
mm
L
71
71
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청