Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Prises / fiches de câble Ligne de jonction en Y
Nomenclature
VK000055
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Le câblage des capteurs et actionneurs est nettement plus confortable avec nos îlots de distribution. Les différents appareils sont reliés au répartiteur par un câble de raccordement confectionné des deux côtés en M8 ou M12. Le câble principal rassemblé permet de réduire considérablement les frais de pose et de câblage. L'affichage de l'état de fonctionnement donne des informations sur le fonctionnement des capteurs (tension de service, état de commutation). La recherche d'erreurs est ainsi nettement plus simple, car on a directement un aperçu du mode de fonctionnement des périphériques raccordés.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
Version raccordement électrique A
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
Version raccordement électrique B
M12
ARDTEME_BIEGEZYKLEN
Cycles de pliage
ARDTE00_VERSCHMUTZUNGSGRAD
Degré de pollution
ARDTEME_TORSIONSZYKLEN
Cycles de torsion
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Matériau de la gaine de câble
ARDTEME_ADERZAHL
Nombre de fils
4
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Section des conducteurs
ARDTEEL_ANZAHLDERELEKTRISCHENANSCHLUESSEANSCHLUSSA
Nombre de connexions électriques Connexion A
2
ARDTEEL_ANZAHLDERELEKTRISCHENANSCHLUESSEANSCHLUSSB
Nombre de connexions électriques Connexion B
1
ARDTEME_KABELLAENGE
Longueur du câble
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Diamètre de la ligne
ARDTEEL_MAXSTROMBELASTBARKEITPROANSCHLUSSSOCKEL
Nombre max. Intensité maximale admissible par socle de connexion
ARDTEEL_MAXSTROMBELASTBARKEITPROEASIGNAL
Nombre max. Courant admissible par signal E/S
ARDTEEL_MAXSUMMENSTROM
Courant max. Courant total
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA
Nombre de pôles Raccordement A
4
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSB
Nombre de pôles Raccordement B
ARDTEEL_POLZAHLDERSTAMMLEITUNG
Nombre de pôles du câble principal
4
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Tension de fonctionnement (AC 50Hz)
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
60
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model