VK000055
Ipf Electronic
anschlusstechnik
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/anschlusstechnik/kabeldosen202f20-stecker20y-verbindungsleitung.prj},{NB=VK000055},{IDNR=VK000055},{ARDTE00_VERSCHMUTZUNGSGRAD=3},{ARDTEME_ADERZAHL=4},{ARDTEEL_ANZAHLDERELEKTRISCHENANSCHLUESSEANSCHLUSSA=2},{ARDTEEL_ANZAHLDERELEKTRISCHENANSCHLUESSEANSCHLUSSB=1},{ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA=4},{ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSB=4},{ARDTEEL_POLZAHLDERSTAMMLEITUNG=4},{ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50=60},{ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC=60},{DESCSHORT=Verteiler, 60V, 2x M8 4polig, M12 4polig, 4A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Kabeldosen / -stecker Y-Verbindungsleitung
Bill of material
VK000055
IDNR
VK000055
VK000055
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verteiler, 60V, 2x M8 4polig, M12 4polig, 4A
Verteiler, 60V, 2x M8 4polig, M12 4polig, 4A
DESCLONG
Langbeschreibung
Das Verdrahten von Sensoren und Aktoren ist mit unseren Verteilerinseln erheblich komfortabler. Die einzelnen Geräte sind über eine beidseitig konfektionierte Anschlussleitung in M8 oder M12 mit dem Verteiler verbunden. Durch die gesammelte Stammleitung lässt sich der Verlege- und Verdrahtungsaufwand deutlich reduzieren. Die Betriebszustandsanzeige gibt Auskunft über die Funktionsweise der Sensoren(Betriebsspannung, Schaltzustand). Dadurch gestaltet sich eine Fehlersuche deutlich einfacher, da direkt ein Überblick über die Arbeitsweise der angeschlossenen Peripherie besteht.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
VK000055
VK000055
DELTIME
Planlieferzeit
77
77
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
Ausführung elektrischer Anschluss A
M8
M8
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
Ausführung elektrischer Anschluss B
M12
ARDTEME_BIEGEZYKLEN
Biegezyklen
ARDTE00_VERSCHMUTZUNGSGRAD
Verschmutzungsgrad
3
3
ARDTEME_TORSIONSZYKLEN
Torsionszyklen
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Werkstoff des Kabelmantels
PUR (Polyurethan)
PUR (Polyurethan)
ARDTEME_ADERZAHL
Ader-Zahl
4
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Aderquerschnitt
0,25mm²
0,25mm²
ARDTEEL_ANZAHLDERELEKTRISCHENANSCHLUESSEANSCHLUSSA
Anzahl der elektrischen Anschlüsse Anschluss A
2
ARDTEEL_ANZAHLDERELEKTRISCHENANSCHLUESSEANSCHLUSSB
Anzahl der elektrischen Anschlüsse Anschluss B
1
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
0,3m
0,3m
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Leitungsdurchmesser
4mm
4mm
ARDTEEL_MAXSTROMBELASTBARKEITPROANSCHLUSSSOCKEL
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel
4A
4A
ARDTEEL_MAXSTROMBELASTBARKEITPROEASIGNAL
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal
4A
4A
ARDTEEL_MAXSUMMENSTROM
Max. Summenstrom
4A
4A
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA
Polzahl Anschluss A
4
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSB
Polzahl Anschluss B
4
4
ARDTEEL_POLZAHLDERSTAMMLEITUNG
Polzahl der Stammleitung
4
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Betriebsspannung (AC 50Hz)
60
60
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
60
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-30 - 90
-30 - 90
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청