카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Absolut
Bill of material
VD58F001
IDNR
VD58F001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Drehgeber, absolut, Ø60mm 68 lang, Vollwelle, 10-30V DC, -10-70°C, Gegentakt (Push/Pull), Kabel 15 polig 2m, IP65,Aluminium
DESCLONG
Langbeschreibung
Ein Drehgeber bzw. Drehwinkelgeber ist ein Gerät, das eine Drehbewegung in ein digitales Ausgangssignal umsetzt, welches über eine nachfolgende Auswerteelektronik verarbeitet werden kann. Unsere Drehgeber arbeiten alle nach dem Prinzip der optischen Abtastung. Im inneren des Gerätes befindet sich eine Impulsscheibe, auf der sich je nach Drehgeber eine eindeutige (absolute) oder sich wiederholende (inkrementale) Strichteilung befindet, die von einem optischen System abgetastet wird. Das Drehen der Geberwelle bewirkt eine Rotation der Impulsscheibe, was ein entsprechendes Abtastsignal des optischen Systems zur Folge hat. Dieses wird durch eine integrierte Elektronik abschließend in geberspezifische Ausgangssignale umgesetzt (z.B. Multiturn, RS422 usw.). Zur fachgerechten Montage in zahlreichen Anwendungen werden Wellenkupplungen, selbstanstellende Befestigungswinkel oder Flansche verwendet. Zusätzlich kann die Geberwelle mit Messrädern oder Ritzeln in verschiedenen Ausführungen und Größen bestückt werden. Typische Anwendungsbeispiele sind unter anderem das Winkelmessen an Biegemaschinen, Längenvermessen an Bandanlagen oder die Geschwindigkeitsmessung an Wickelanlagen.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
VD58F001
DELTIME
Planlieferzeit
25
ARDTEEL_ABSOLUTEPOSITIONSWERTEERFASSUNG
Absolute Positionswerteerfassung
Singleturn
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
Absolutwertgeber
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDERDREHGEBERWELLE
Ausführung der Drehgeber-Welle
Vollwelle
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Kabel
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
Gegentakt (Push/Pull)
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
ARDTEME_BAUGROESSEDESDREHGEBERS
Baugröße des Drehgebers
58
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
Kabelzuführung
radial
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
ARDTEEL_PHYSIKALISCHESMESSPRINZIP
Physikalisches Messprinzip
optisch
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP65
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Unterstützte Kommunikationsschnittstelle
Gray Code
ARDTEME_WERKSTOFFDESFLANSCHES
Werkstoff des Flansches
Aluminium
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
ARDTEME_LAGERUNGDERWELLE
Lagerung der Welle
Kugellager
ARDTEME_ANLAUFDREHMOMENT
Anlaufdrehmoment
0,02
ARDTEME_AXIALEBELASTBARKEITDERWELLE
Axiale Belastbarkeit der Welle
40N
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
30mA
ARDTEME_DURCHMESSER
Durchmesser
60mm
ARDTEME_DURCHMESSERDERWELLE
Durchmesser der Welle
6mm
ARDTEME_GEWICHT
Gewicht
40g
ARDTEEL_INKREMENTEPROUMDREHUNG
Inkremente pro Umdrehung
1.024
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
2m
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
100mA
ARDTEME_LAENGE
Länge
98mm
ARDTEEL_LAENGEDERWELLE
Länge der Welle
20
ARDTEME_MAXDREHZAHL
Max. Drehzahl
6.000UpM
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
15
ARDTEME_RADIALEBELASTBARKEITDERWELLE
Radiale Belastbarkeit der Welle
60N
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
200.000Hz
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEITBESCHLEUNIGUNG
Schockfestigkeit Beschleunigung
1.000g
ARDTEEL_DIGITALEAUFLOESUNGMULTITURN
Digitale Auflösung Multiturn
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEITIMPULSDAUER
Schockfestigkeit Impulsdauer
6ms
ARDTEME_TRAEGHEITSMOMENT
Trägheitsmoment
30gcm²
ARDTEME_VIBRATIONSFESTIGKEITBESCHLEUNIGUNG
Vibrationsfestigkeit Beschleunigung
100g
ARDTEME_LEBENSDAUERDERLAGERUNG
Lebensdauer der Lagerung
10.000.000.000Umdrehungen
ARDTEEL_DIGITALEAUFLOESUNGSINGLETURN
Digitale Auflösung Singleturn
13Bit
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
10 - 30
ARDTEEL_LINEARITAETSABWEICHUNG
Linearitätsabweichung
1 - 2
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-10 - 70
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드