카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Inkremental
Bill of material
VD580531
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Ein Drehgeber bzw. Drehwinkelgeber ist ein Gerät, das eine Drehbewegung in ein digitales Ausgangssignal umsetzt, welches über eine nachfolgende Auswerteelektronik verarbeitet werden kann. Unsere Drehgeber arbeiten alle nach dem Prinzip der optischen Abtastung. Im inneren des Gerätes befindet sich eine Impulsscheibe, auf der sich je nach Drehgeber eine eindeutige (absolute) oder sich wiederholende (inkrementale) Strichteilung befindet, die von einem optischen System abgetastet wird. Das Drehen der Geberwelle bewirkt eine Rotation der Impulsscheibe, was ein entsprechendes Abtastsignal des optischen Systems zur Folge hat. Dieses wird durch eine integrierte Elektronik abschließend in geberspezifische Ausgangssignale umgesetzt (z.B. Multiturn, RS422 usw.). Zur fachgerechten Montage in zahlreichen Anwendungen werden Wellenkupplungen, selbstanstellende Befestigungswinkel oder Flansche verwendet. Zusätzlich kann die Geberwelle mit Messrädern oder Ritzeln in verschiedenen Ausführungen und Größen bestückt werden. Typische Anwendungsbeispiele sind unter anderem das Winkelmessen an Biegemaschinen, Längenvermessen an Bandanlagen oder die Geschwindigkeitsmessung an Wickelanlagen.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ABSOLUTEPOSITIONSWERTEERFASSUNG
Absolute Positionswerteerfassung
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
Inkrementalgeber
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDERDREHGEBERWELLE
Ausführung der Drehgeber-Welle
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ARDTEME_BAUGROESSEDESDREHGEBERS
Baugröße des Drehgebers
58
ARDTEME_FLANSCH
Flansch
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
Kabelzuführung
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
Ja
ARDTEEL_PHYSIKALISCHESMESSPRINZIP
Physikalisches Messprinzip
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ARDTEEL_SIGNALAUSGAENGEDESDREHGEBERS
Signalausgänge
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
Ja
ARDTEME_WERKSTOFFDESFLANSCHES
Werkstoff des Flansches
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ARDTEME_ANLAUFDREHMOMENT
Anlaufdrehmoment
ARDTEME_AXIALEBELASTBARKEITDERWELLE
Axiale Belastbarkeit der Welle
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
ARDTEME_DURCHMESSER
Durchmesser
ARDTEME_DURCHMESSERDERWELLE
Durchmesser der Welle
ARDTEEL_INKREMENTEPROUMDREHUNG
Inkremente pro Umdrehung
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
ARDTEME_LAENGE
Länge
ARDTEEL_LAENGEDERWELLE
Länge der Welle
ARDTEME_MAXDREHZAHL
Max. Drehzahl
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ARDTEME_RADIALEBELASTBARKEITDERWELLE
Radiale Belastbarkeit der Welle
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEITBESCHLEUNIGUNG
Schockfestigkeit Beschleunigung
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEITIMPULSDAUER
Schockfestigkeit Impulsdauer
ARDTEME_TRAEGHEITSMOMENT
Trägheitsmoment
ARDTEME_VIBRATIONSFESTIGKEITBESCHLEUNIGUNG
Vibrationsfestigkeit Beschleunigung
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드