Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Amplificador Fibra óptica Fibra plástica
Lista de materiales
OL100340
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
La fibra óptica junto con el amplificador de fibra óptica apropiado son interruptores de posición sin contacto y sin desgaste, que también se pueden usar en condiciones ambientales rudas. Estos detectan objetos independientemente de su naturaleza (p. ej. forma, color, estructura de la superficie, material). Dado que los extremos y los capuchones de la fibra óptica tienen unas dimensiones pequeñas y las fibras ópticas también son flexibles, las consultas de objetos en lugares de difícil acceso se pueden resolver con elegancia. Las fibras ópticas se pueden emplear sin tomar medidas preventivas especiales en zonas con riesgo de explosión y en zonas con campos eléctricos y/o magnéticos (instalaciones de alta tensión, equipos de soldadura eléctricos), ya que su funcionamiento no se ve afectado por ello. Las fibras ópticas están disponibles en modelos para realizar la función de fotocélula de barrera o pulsador.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
PNP
ARDTEME_BAUFORM
Diseño
Cubo
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimiento de ajuste
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
A prueba de cortocircuitos
ARDTEOP_LICHTART
Tipo de luz
ARDTEME_MONTAGEART
Tipo de montaje
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Función de escaneo
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Con protección contra la inversión de polaridad
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Material del revestimiento del cable
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESLICHTLEITERANSCHLUSSES
diseño de la conexión del cable de fibra óptica
conexión de abrazadera
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Funciones de salida
Punto de conmutación
ARDTEME_ADERZAHL
Número de hilos
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Tiempo de respuesta/caída
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Cantidad de salidas de conmutación
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
ARDTEME_BREITE
Ancho
ARDTEME_HOEHE
Altura
ARDTEEL_POLZAHL
Número de polos
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corriente en vacío
ARDTEME_LAENGE
Longitud
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
Histéresis relativa
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Frecuencia de conmutación
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Caída de tensión
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Longitud de onda del sensor
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto