OL100340
Ipf Electronic
faseroptische20sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/faseroptische20sensoren/verstaerker20lichtleiter20kunststoffaser.prj},{NB=OL100340},{IDNR=OL100340},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=1},{ARDTEEL_POLZAHL=3},{DESCSHORT=Lichtleiter-Verstärker, 30x70x10mm, 12-24V DC, 1x PNP NC/NO, Steckanschluss 3polig, IP40, Kunststoff, Rotlicht unpolarisiert}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Verstärker Lichtleiter Kunststoffaser
Bill of material
OL100340
IDNR
OL100340
OL100340
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Lichtleiter-Verstärker, 30x70x10mm, 12-24V DC, 1x PNP NC/NO, Steckanschluss 3polig, IP40, Kunststoff, Rotlicht unpolarisiert
Lichtleiter-Verstärker, 30x70x10mm, 12-24V DC, 1x PNP NC/NO, Steckanschluss 3polig, IP40, Kunststoff, Rotlicht unpolarisiert
DESCLONG
Langbeschreibung
Lichtleiter in Verbindung mit dem passenden Lichtleiterverstärker sind berührungslos und verschleißfrei arbeitende Positionsschalter, die auch unter rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden können. Sie erfassen Objekte, unabhängig von ihrer Beschaffenheit (z.B. Form, Farbe, Oberflächenstruktur, Material). Da die Lichtleiterenden bzw. -köpfe kleine Abmessungen aufweisen und die Lichtleiter zusätzlich flexibel sind, lassen sich Objektabfragen an schwer zugänglichen Stellen sehr elegant lösen. Lichtleiter lassen sich ohne besondere Vorkehrungen in explosionsgefährdeten Bereichen und in Zonen mit elektrischen und/oder magnetischen Feldern (Hochspannungsanlagen, elektrische Schweißeinrichtungen) einsetzen, da ihre Funktion hierdurch nicht beeinträchtigt wird. Lichtleiter sind in Ausführungen zur Umsetzung der Funktion als Einweg-Lichtschranke oder Taster verfügbar.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
OL100340
OL100340
DELTIME
Planlieferzeit
2
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LCD-Display
LCD-Display
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
Öffner/Schließer
Öffner/Schließer
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
Steckanschluss
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
Quader
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
Parametrierung
Parametrierung
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
Ja
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
Rotlicht unpolarisiert
Rotlicht unpolarisiert
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
Hutschiene
Hutschiene
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP40
IP40
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Tastfunktion
hell-/dunkelschaltend
hell-/dunkelschaltend
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
Ja
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Kunststoff
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Werkstoff des Kabelmantels
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESLICHTLEITERANSCHLUSSES
Ausführung des Lichtleiteranschlusses
Klemmanschluss
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Anpassbare Ausgangsfunktionen
Schaltpunkt
ARDTEME_ADERZAHL
Ader-Zahl
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Ansprechzeit
0,07ms
0,07ms
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der Schaltausgänge
1
1
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
100mA
100mA
ARDTEME_BREITE
Breite
10mm
10mm
ARDTEME_HOEHE
Höhe
30,5mm
30,5mm
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
3
3
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
40mA
40mA
ARDTEME_LAENGE
Länge
70mm
70mm
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
Relative Hysterese
10%
10%
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
7.000Hz
7.000Hz
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
1,5V
1,5V
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Wellenlänge des Sensors
660nm
660nm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
12 - 24
12 - 24
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-25 - 55
-25 - 55
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청