Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Relé de acoplamiento
Lista de materiales
VR100010
IDNR
VR100010
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
relé de peine con base, 79x75x15mm, 1 contacto inversor, 16a, 24v dc, -40-70°c, conexión con tornillos, ip40, plástico, con estribo de fijación, con indicador led
DESCLONG
Langbeschreibung
Nuestros relés temporizados / prolongaciones de impulsos multifuncionales son una auténtica alternativa para solucionar muchos problemas en la técnica del nanocontrol. Así, por ejemplo, pueden conectarse o desconectarse con retardo las señales de entrada después de un tiempo preajustado. Para disminuir el almacenamiento se ofrecen relés multifuncionales que, además de las funciones ya mencionadas, ofrecen también modos de trabajo como el barrido en conexión, dando forma a los impulsos o de modo secuencial. Además está integrada una conmutación estrella/triángulo para contactores de carga en el control de arranque del motor. La inversión de la lógica de conmutación, o también la polaridad, es posible con nuestros ágiles convertidores de señales / prolongaciones. Éstas se caracterizan por unos tiempos de respuesta muy cortos y una elevada frecuencia de conmutación. Como circuito de entrada para un PLC estos equipos son ideales para detectar cortos cambios de señal o cambios de nivel.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
VR100010
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
pantalla LED
ARDTEEL_ARBEITSBEREICHDERSPULE
Zona de trabajo de la bobina
DC: 0,75 - 1,5 Un
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versión
Relé de peine con base
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
Inversor (NO/NC)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Conexión por borne
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
Contacto de relé
ARDTEME_BAUFORM
Diseño
Cubo
ARDTEME_MONTAGEART
Tipo de montaje
Raíl DIN 35 mm
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP40
ARDTEME_WERKSTOFFDERKONTAKTBESCHICHTUNG
Material del revestimiento de contactos
Cadmio-oxígeno
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Plástico
ARDTEEL_ABFALLZEIT
Tiempo de caída
15ms
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Tiempo de respuesta/caída
10ms
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Cantidad de salidas de conmutación
1
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTSPIELE
Cantidad de ciclos de maniobras
10.000.000
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
16.000mA
ARDTEME_BREITE
Ancho
15,4mm
ARDTEME_HOEHE
Altura
78,6mm
ARDTEME_LAENGE
Longitud
75mm
ARDTEEL_NOMINALEMESSSPANNUNG
Tensión de medición nominal
6.000V
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Frecuencia de conmutación
40Hz
ARDTEEL_SCHALTLEISTUNG
Potencia de conmutación
4.000VA
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Tensión de conmutación
400V
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
24
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-40 - 70
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto