Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Relais de couplage
Nomenclature
VR100010
IDNR
VR100010
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relais à peigne avec socle, 79x75x15mm, 1 inverseur, 16A, 24V DC, -40-70°C, connexion vissée, IP40, plastique, avec étrier de maintien, LED
DESCLONG
Langbeschreibung
Nos relais temporisés / prolongateurs d'impulsions multifonctionnels sont une véritable alternative pour résoudre de nombreux problèmes de commande à petite échelle. Il est par exemple possible de retarder l'activation ou la désactivation des signaux d'entrée après un temps prédéfini. Pour réduire les stocks, il existe des relais multifonctionnels qui, outre les fonctions déjà mentionnées, maîtrisent également des modes de fonctionnement tels que la commutation à l'enclenchement, la formation d'impulsions ou la commutation par impulsions. En outre, une commutation étoile/triangle pour les contacteurs de charge est également intégrée dans la commande de démarrage du moteur. L'inversion de la logique de commutation ou de la polarité est possible grâce à nos étages d'inversion de signal / extensions rapides. Ceux-ci se distinguent par des temps de réponse extrêmement courts et une fréquence de commutation élevée. En tant que circuit d'entrée pour un API, ces appareils sont idéaux pour détecter de courtes inversions de signaux ou des changements de niveau.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
VR100010
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Indicateur LED
ARDTEEL_ARBEITSBEREICHDERSPULE
Plage de fonctionnement de la bobine
DC : 0,75 - 1,5 Un
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Version
Relais à peigne avec socle
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
Inverseur (NO/NC)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Raccord à compression
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
Contact de relais
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
Parallélépipède rectangle
ARDTEME_MONTAGEART
Type de montage
Rail oméga 35 mm
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP40
ARDTEME_WERKSTOFFDERKONTAKTBESCHICHTUNG
Matériau du revêtement de contact
Oxygène de cadmium
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Plastique
ARDTEEL_ABFALLZEIT
Temps de chute
15ms
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Temps de réponse
10ms
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Nombre de sorties de commutation
1
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTSPIELE
Nombre de manœuvres
10 000 000
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
16 000mA
ARDTEME_BREITE
Largeur
15,4mm
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
78,6mm
ARDTEME_LAENGE
Longueur
75mm
ARDTEEL_NOMINALEMESSSPANNUNG
Tension de mesure nominale
6 000V
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Fréquence de commutation
40Hz
ARDTEEL_SCHALTLEISTUNG
Puissance de commutation
4 000VA
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Tension de commutation
400V
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
24
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-40 - 70
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit