Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Relés de acoplamento
Lista de peças
VR100010
IDNR
VR100010
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relé de base com base, 79x75x15mm, 1 contacto de comutação, 16A, 24V DC, -40-70°C, ligação de parafuso, IP40, plástico, com suporte de fixação, com display LED
DESCLONG
Langbeschreibung
Os nossos relés de tempo multifunções / extensores de impulsos podem ser considerados como alternativas reais quando se trata de soluções para problemas menores de tecnologia de controlo de conjuntos. Os sinais de entrada, por exemplo, podem ser ligados ou desligados com atraso após um tempo pré-definido. Para poder reduzir o armazenamento, podem ser utilizados relés multifunções que, para além das funções já mencionadas, fornecem modos de funcionamento como programação de tempo, formação de impulsos ou relógio. Além disso, existe também a comutação estrela / triângulo para os contactores de carga integrados no controlo de arranque do motor. A inversão da lógica de comutação ou da polaridade é possível com os nossos inversores de sinais rápidos / extensores de impulsos. Estes caracterizam-se por tempos de resposta extremamente curtos e frequências de comutação elevadas. Como circuito de entrada para um PLC, estes dispositivos são perfeitos para registar mudanças curtas de sinal ou de nível.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
VR100010
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Ecrã
Ecrã LED
ARDTEEL_ARBEITSBEREICHDERSPULE
Gama de funcionamento da bobina
DC: 0,75 - 1,5 Un
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versão
Relé de pente com base
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Execução da função de comutação
Contacto de comutação (NA/NF)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Concepção da ligação eléctrica
Ligação de braçadeira
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versão de saída de comutação
Contacto do relé
ARDTEME_BAUFORM
Tipo
Cubóide
ARDTEME_MONTAGEART
Tipo de montagem
Calha do chapéu 35 mm
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Classe de protecção (IP)
IP40
ARDTEME_WERKSTOFFDERKONTAKTBESCHICHTUNG
Material de revestimento de contacto
Oxigénio de cádmio
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material do invólucro
Plástico
ARDTEEL_ABFALLZEIT
Tempo de Outono
15ms
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Tempo de resposta
10ms
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Número de saídas de comutação
1
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTSPIELE
Número de ciclos de comutação
10.000.000
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corrente nominal de comutação
16.000mA
ARDTEME_BREITE
Largo
15,4mm
ARDTEME_HOEHE
Altura
78,6mm
ARDTEME_LAENGE
Comprimento
75mm
ARDTEEL_NOMINALEMESSSPANNUNG
Tensão nominal de medição
6.000V
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Frequência de comutação
40Hz
ARDTEEL_SCHALTLEISTUNG
Capacidade de comutação
4.000VA
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Tensão de comutação
400V
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensão de funcionamento (DC)
24
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-40 - 70
ISSUE_DATE
Última actualização
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Visualização do artigo
Visualização do artigo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto