Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Koppelrelais
Bill of material
VR100010
IDNR
VR100010
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kammrelais mit Sockel, 79x75x15mm, 1 Wechsler, 16A, 24V DC, -40-70°C, Schraubanschluss, IP40, Kunststoff, mit Haltebügel, LED
DESCLONG
Langbeschreibung
Unsere multifunktionalen Zeitrelais / Impulsverlängerungen sind bei der Lösung vieler kleinsteuerungstechnischer Problemstellungen eine echte Alternative. So lassen sich z.B. die Eingangssignale nach einer voreingestellten Zeit einschalt- oder aussschaltverzögern. Um die Lagerhaltung zu reduzieren, bieten sich Multifunktionsrelais an, die neben den bereits erwähnten Funktionen auch Betriebsarten wie einschaltwischend, impulsformend oder taktend beherrschen. Darüber hinaus ist auch eine Stern-/Dreieck-Umschaltung für Lastschütze in der Motoranlaufsteuerung integriert. Das Umkehren der Schaltlogik oder auch der Polarität ist mit unseren flinken Signalumkehrstufen / Verlängerungen möglich. Diese zeichnen sich durch enorm kurze Ansprechzeiten und eine hohe Schaltfrequenzen aus. Als Eingangsbeschaltung für eine SPS sind die Geräte ideal, um kurze Signalwechsel oder Pegeländerungen zu erfassen.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
VR100010
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LED-Anzeige
ARDTEEL_ARBEITSBEREICHDERSPULE
Arbeitsbereich der Spule
DC: 0,75 - 1,5 Un
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
Kammrelais mit Sockel
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
Wechsler (NO/NC)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Klemmanschluss
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
Relaiskontakt
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
Quader
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
Hutschiene 35 mm
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP40
ARDTEME_WERKSTOFFDERKONTAKTBESCHICHTUNG
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Cadmium-Sauerstoff
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
ARDTEEL_ABFALLZEIT
Abfallzeit
15ms
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Ansprechzeit
10ms
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der Schaltausgänge
1
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTSPIELE
Anzahl der Schaltspiele
10.000.000
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
16.000mA
ARDTEME_BREITE
Breite
15,4mm
ARDTEME_HOEHE
Höhe
78,6mm
ARDTEME_LAENGE
Länge
75mm
ARDTEEL_NOMINALEMESSSPANNUNG
Nominale Messspannung
6.000V
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
40Hz
ARDTEEL_SCHALTLEISTUNG
Schaltleistung
4.000VA
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Schaltspannung
400V
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
24
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-40 - 70
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt