Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Fotocélulas de barrera
Lista de materiales
PY98C994
IDNR
PY98C994
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
sensor láser, Fotocélula, 44x20x11mm, Sn: 30m, 10-30V DC, PNP programable/configurable, Conector M8 4polos PUR (poliuretano), IP67, PBT+PMMA, Diodo láser, luz roja
DESCLONG
Langbeschreibung
Los sensores ópticos operan sin contacto. Estos detectan objetos independientemente de su naturaleza (p. ej. forma, color, estructura de la superficie, material). El modo de funcionamiento básico se basa en el envío y la recepción de luz. Se distinguen tres modelos: 1. La fotocélula de barrera está formada por dos equipos separados, un emisor y un receptor, los cuales están alineados entre sí. Cuando se interrumpe el haz de luz entre ambos equipos, la salida de conmutación integrada en el receptor cambia de estado. 2. En la fotocélula reflexiva el emisor y el receptor están dentro de un equipo. El haz de luz emitido se refleja en el receptor mediante un reflector que hay que montar enfrente. Cuanto se interrumpe el haz de luz, la salida de conmutación integrada en el equipo cambia de estado. 3. En la fotocélula autorreflexiva, el emisor y el receptor están dentro de un equipo. El haz de luz emitido es reflejado por el objeto a detectar. En cuanto el receptor detecta la luz reflejada, la salida de conmutación integrada en el equipo cambia de estado.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
PY98C994
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
pantalla LED
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versión
Fotocélula
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
programable/configurable
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Conector M8
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
PNP
ARDTEME_BAUFORM
Diseño
Cubo
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimiento de ajuste
Ajuste manual
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
A prueba de cortocircuitos
ARDTEOP_LASERKLASSE
Clase de láser
Clase 1
ARDTEOP_LICHTART
Tipo de luz
Diodo láser, luz roja
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Forma del haz de luz
Punto
ARDTE00_LIEFERUMFANG
Alcance del suministro
Emisor y receptor
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP67
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Función de escaneo
de conmutación claridad/oscuridad
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Con protección contra la inversión de polaridad
ARDTEME_VOLUMEN
Volumen
Pequeño
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Material de la superficie óptica
PMMA
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
PBT
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Material del revestimiento del cable
PUR (poliuretano)
ARDTEEL_ABFALLZEIT
Tiempo de caída
0,25ms
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Tiempo de respuesta/caída
0,25ms
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
100mA
ARDTEME_BREITE
Ancho
10,8mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Ancho del sensor
10,8mm
ARDTEME_HOEHE
Altura
43,5mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corriente en vacío
45mA
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMEMPFAENGER
Receptor de la corriente en vacío
30mA
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMSENDER
Emisor de la corriente en vacío
15mA
ARDTEME_LAENGE
Longitud
19,5mm
ARDTEEL_POLZAHL
Número de polos
4
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Ondulación residual
1,5%
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Frecuencia de conmutación
2.000Hz
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEIT
Resistencia a los choques
30g
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
10 - 30
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Temperatura de almacenamiento
-25 - 70
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distancia de conmutación
0 - 30.000
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-25 - 55
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto