Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Sensores de feixe de cruzamento
Lista de peças
PY98C994
IDNR
PY98C994
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
sensor laser, Barreira de luz, 44x20x11mm, Sn: 30m, 10-30V DC, PNP Programável/configurável, Conector M8 4pin PUR (Poliuretano), IP67, PBT+PMMA, Díodo laser, luz vermelha
DESCLONG
Langbeschreibung
Os sensores ópticos funcionam sem contacto. Detectam objectos independentemente das suas características (por exemplo, forma, cor, estrutura da superfície, material). O princípio básico de funcionamento baseia-se na transmissão e recepção de luz. Existem três versões diferentes: 1. O sensor de feixe de luz consiste em dois dispositivos separados, um transmissor e um receptor, que estão alinhados um com o outro. Se o feixe de luz entre os dois dispositivos for interrompido, a saída de comutação integrada no receptor altera o seu estado. 2. Com o sensor retrorreflector, o emissor e o receptor estão localizados num único dispositivo. O feixe de luz emitido é reflectido de volta para o receptor por um reflector que deve ser montado em frente ao dispositivo. Assim que o feixe de luz é interrompido, a saída de comutação integrada no dispositivo muda o seu estado. 3. Com o sensor de reflexão difusa, o emissor e o receptor estão num único dispositivo. O feixe de luz emitido é reflectido pelo objecto que deve ser detectado. Assim que o receptor detecta a luz reflectida, a saída de comutação integrada no dispositivo muda o seu estado.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
PY98C994
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Ecrã
Ecrã LED
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versão
Barreira de luz
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Execução da função de comutação
programável/configurável
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Concepção da ligação eléctrica
Conector M8
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versão de saída de comutação
PNP
ARDTEME_BAUFORM
Tipo
Cubóide
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimento de definição
ajuste manual
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
À prova de curto-circuito
Sim
ARDTEOP_LASERKLASSE
Classe laser
Classe 1
ARDTEOP_LICHTART
Tipo de luz
Díodo laser, luz vermelha
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Forma do feixe de luz
Artigo
ARDTE00_LIEFERUMFANG
Âmbito da entrega
Emissor e receptor
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Classe de protecção (IP)
IP67
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Função táctil
comutação claro/escuro
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protecção contra polaridade inversa
Sim
ARDTEME_VOLUMEN
Volume
Pequeno
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Material da superfície óptica
PMMA
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material do invólucro
PBT
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Material da bainha do cabo
PUR (poliuretano)
ARDTEEL_ABFALLZEIT
Tempo de Outono
0,25ms
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Tempo de resposta
0,25ms
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corrente nominal de comutação
100mA
ARDTEME_BREITE
Largo
10,8mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Largura do sensor
10,8mm
ARDTEME_HOEHE
Altura
43,5mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corrente em vazio
45mA
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMEMPFAENGER
Receptor de corrente inactiva
30mA
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMSENDER
Transmissor de corrente sem carga
15mA
ARDTEME_LAENGE
Comprimento
19,5mm
ARDTEEL_POLZAHL
Número de postes
4
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Ondulação residual
1,5%
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Frequência de comutação
2.000Hz
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEIT
Resistência ao choque
30g
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensão de funcionamento (DC)
10 - 30
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Temperatura de armazenamento
-25 - 70
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distância de comutação
0 - 30.000
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-25 - 55
ISSUE_DATE
Última actualização
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Visualização do artigo
Visualização do artigo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto