Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
Ipf Electronic
Popis
Kompaktní systémy
Kusovník
YT450020
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Měření teploty má v mnoha průmyslových aplikacích velký význam. Rozlišujeme dva různé měřicí principy: 1. Bezkontaktní a 2. Kontakt s médii. Bezkontaktní měření se provádí pomocí infračerveného záření, které umožňuje stanovení teplot až do 1800 °C, protože žádný obvod systému, jako je měřicí sonda, nevyžaduje kontakt s médiem nebo předmětem. V důsledku toho se tato zařízení často používají v kovárnách, válcovacích listech nebo obecně v závodech na zpracování oceli. Měření týkající se médií se obvykle provádí v kombinaci s termorezistorem PT100, který je pak připojen k vyhodnocovací elektronice nebo zobrazovacím zařízením. Oblasti použití pro tyto varianty systému se nacházejí například v chladicích okruzích, skladovacích nádržích, výfukových systémech, odsávání nebo ventilačních systémech.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Zobrazení
LED displej
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Provedení spínací funkce
Rozpínací kontakt / spínací kontakt
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Provedení analogového výstupu
4 - 20mA
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Provedení elektrické přípojky
Připojení svorkou
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESPROZESSANSCHLUSSES
Provedení procesního připojení
G 1/2 palce
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Provedení spínacího výstupu
PNP
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSENSORS
Provedení snímače
Tyčový snímač
ARDTEME_BAUFORM
Design
Kvádr
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Postup nastavení
Parametrizace
ARDTEEL_GERAETEAUSFUEHRUNG
Provedení přístroje
Závitová armatura
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Odolné proti zkratům
Ano
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Druh krytí (IP)
IP65
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Chráněné proti přepólování
Ano
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Materiál krytu
PBT
ARDTEME_WERKSTOFFDESMESSAUFNEHMERS
Materiál měřicího snímače
Ušlechtilá ocel 1.4571
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Jmenovitý spínací proud
200mA
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
Zpoždění připravenosti
10 000ms
ARDTEME_BREITE
Šířka
50mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Šířka snímače
50mm
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
Pevnost v tlaku
100bar
ARDTEME_EINSCHRAUBTIEFE
Hloubka zašroubování
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Délka závitu
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Stoupání závitu
ARDTEME_HOEHE
Výška
78mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Proud naprázdno
200mA
ARDTEME_LAENGE
Délka
ARDTEEL_POLZAHL
Počet pinů
4
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Pokles napětí
2,5V
ARDTEEL_AUSSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Zpoždění vypnutí
0 - 50
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Provozní napětí (DC)
21,6 - 26,4
ARDTEEL_EINSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Zpoždění zapnutí
0 - 50
ARDTEME_MEDIUMTEMPERATUR
Teplota média
-40 - 120
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Okolní teplota
-20 - 60
ISSUE_DATE
Poslední aktualizace
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Náhled zboží
Náhled zboží
PRODUKTDATENBLATT
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů