Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Sistemas compactos
Lista de materiales
YT450020
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
La medición de temperatura tiene gran importancia en muchas aplicaciones industriales. Distinguimos dos principios de medición diferentes: 1. sin contacto y 2. haciendo contacto con el medio. Una medición sin contacto se efectúa mediante radiación infrarroja, la cual permite determinar temperaturas de hasta 1800°C, ya que no se necesita ningún periférico del sistema, tales como sensores de temperatura, contacto con el medio u objeto. Por esto estos equipos se emplean a menudo en el forjado, el fresado y en general en empresas que procesan acero. La medición por contacto con el medio se realiza mayormente en combinación con una termorresistencia PT100, la cual se conectará luego a la electrónica de evaluación y/o a equipos de indicación. Los campos de aplicación para estas variantes del sistema son, por ejemplo, en circuitos de refrigeración, depósitos, sistemas de gases de escape, aspiraciones o sistemas de ventilación.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
pantalla LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
Contacto NC/NA
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Versión de la salida analógica
4 - 20mA
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Conexión por borne
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESPROZESSANSCHLUSSES
Versión de la conexión al proceso
G 1/2"
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
PNP
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSENSORS
Versión del sensor
Sensor de varilla
ARDTEME_BAUFORM
Diseño
Cubo
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimiento de ajuste
Parametrización
ARDTEEL_GERAETEAUSFUEHRUNG
Versión de equipo
Racor atornillado
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
A prueba de cortocircuitos
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP65
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Con protección contra la inversión de polaridad
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
PBT
ARDTEME_WERKSTOFFDESMESSAUFNEHMERS
Material del transductor de medida
Acero inoxidable 1.4571
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
200mA
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
Tiempo de inicialización
10.000ms
ARDTEME_BREITE
Ancho
50mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Ancho del sensor
50mm
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
Resistencia a la presión
100bar
ARDTEME_EINSCHRAUBTIEFE
Profundidad de enroscado
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Longitud de rosca
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Paso de rosca
ARDTEME_HOEHE
Altura
78mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corriente en vacío
200mA
ARDTEME_LAENGE
Longitud
ARDTEEL_POLZAHL
Número de polos
4
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Caída de tensión
2,5V
ARDTEEL_AUSSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Retardo de desconexión
0 - 50
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
21,6 - 26,4
ARDTEEL_EINSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Retardo de conexión
0 - 50
ARDTEME_MEDIUMTEMPERATUR
Temperatura del medio
-40 - 120
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-20 - 60
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto