Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Systèmes compacts
Nomenclature
YT450020
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
La mesure de la température est très importante dans de nombreuses applications industrielles. Nous distinguons deux principes de mesure différents : 1. sans contact et 2. avec contact avec le milieu. Une mesure sans contact s'effectue par rayonnement infrarouge, ce qui permet de déterminer des températures allant jusqu'à 1800°C, car aucune périphérie du système, comme la sonde de mesure, ne nécessite de contact avec le milieu ou l'objet. C'est pourquoi ces appareils sont souvent utilisés dans les forges, les laminoirs ou, plus généralement, dans les entreprises de transformation de l'acier. La mesure en contact avec le milieu s'effectue généralement en combinaison avec une thermorésistance PT100, qui est ensuite raccordée à l'électronique d'évaluation ou aux appareils d'affichage. Les domaines d'application de ces variantes de système se trouvent par exemple dans les circuits de refroidissement, les réservoirs de stockage, les systèmes de gaz d'échappement, les aspirations ou les systèmes de ventilation.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Indicateur LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
Contact à ouverture/fermeture
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Exécution de la sortie analogique
4 - 20mA
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Raccord à compression
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESPROZESSANSCHLUSSES
Exécution du raccord de processus
G 1/2 pouce
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
PNP
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSENSORS
Version du capteur
Sonde à tige
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
Parallélépipède rectangle
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
Paramétrage
ARDTEEL_GERAETEAUSFUEHRUNG
Version de l'appareil
Armature à visser
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
Oui
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP65
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
PBT
ARDTEME_WERKSTOFFDESMESSAUFNEHMERS
Matériau du capteur de mesure
Acier inoxydable 1.4571
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
200mA
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
Délai de disponibilité
10 000ms
ARDTEME_BREITE
Largeur
50mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Largeur du capteur
50mm
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
Résistance à la compression
100bar
ARDTEME_EINSCHRAUBTIEFE
Profondeur de vissage
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Longueur du filetage
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Pas de vis
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
78mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
200mA
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
4
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Chute de tension
2,5V
ARDTEEL_AUSSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Délai d'extinction
0 - 50
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
21,6 - 26,4
ARDTEEL_EINSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Retard à l'allumage
0 - 50
ARDTEME_MEDIUMTEMPERATUR
Température du fluide
-40 - 120
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-20 - 60
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit