Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Position
Bill of material
WP050100
IDNR
WP050100
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Wächter Position, 48x116x96mm, Anzeige LED, 8 Dekaden, 4x Vorwahl, 18-30V DC, 4x PNP/NPN programmierbar/konfigurierbar, 0-10V / 0 mA ... 20 mA, Schraubanschluss, IP65, Kunststoff, Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige
DESCLONG
Langbeschreibung
Das Überwachen von Drehzahlen oder rotierenden Bewegungen ist in vielen Applikationen erforderlich, um den ordnungsgemäßen Betrieb einer Anlage zu gewährleisten. Unsere Drehzahl- und Stillstandsüberwachungsgeräte arbeiten nach verschiedenen Funktionsprinzipen: 1. Überwachen von Impulsen eines Gebers 2. Frequenzmessung des Zuleitungsstroms mittels Stromwandler. Unsere Geräte verfügen je nach Typ über die verschiedensten Funktionen. Zur weiteren Auswertung in einer übergeordneten Steuerung werden die Ergebnisse z.B. als einfacher Relaiskontakt (Über-/Unterdrehzahl) oder als auf den eingestellten Drehzahlbereich aufgelöstes analoges Ausgangssignal ausgegeben.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
WP050100
DELTIME
Planlieferzeit
21
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LED-Display (Beleuchtet)
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
Positionswächter
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDER2SCHALTFUNKTION
Ausführung der 2. Schaltfunktion
programmierbar/konfigurierbar
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDER3SCHALTFUNKTION
Ausführung der 3. Schaltfunktion
programmierbar/konfigurierbar
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDER4SCHALTFUNKTION
Ausführung der 4. Schaltfunktion
programmierbar/konfigurierbar
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
programmierbar/konfigurierbar
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDES2SCHALTAUSGANGS
Ausführung des 2. Schaltausgangs
PNP/NPN
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDES3SCHALTAUSGANGS
Ausführung des 3. Schaltausgangs
PNP/NPN
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDES4SCHALTAUSGANGS
Ausführung des 4. Schaltausgangs
PNP/NPN
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Ausführung des Analogausgangs
0 - 10V
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Klemmanschluss
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
PNP/NPN
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSIGNALEINGANGSA
Ausführung des Signaleingangs A
PNP
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSIGNALEINGANGSB
Ausführung des Signaleingangs B
PNP/NPN
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
Frontmontage
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP65
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Unterstützte Kommunikationsschnittstelle
RS232
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
ARDTEEL_ANZAHLDERDEKADEN
Anzahl der Dekaden
8
ARDTEEL_ANZAHLDEREINZUSTELLENDENVORWAHLEN
Anzahl der einzustellenden Vorwahlen
4
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der Schaltausgänge
4
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
200mA
ARDTEME_BREITE
Breite
96mm
ARDTEME_EINBAUTIEFE
Einbautiefe
105mm
ARDTEEL_GEBERVERSORGUNGSSPANNUNG
Geberversorgungsspannung
24V
ARDTEEL_GEBERVERSORGUNGSSTROM
Geberversorgungsstrom
250mA
ARDTEME_HOEHE
Höhe
48mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
100mA
ARDTEME_LAENGE
Länge
116mm
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Schaltspannung
24V
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
18 - 30
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
-25 - 70
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-20 - 60
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt