Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Posición
Lista de materiales
WP050100
IDNR
WP050100
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
monitor posición, 48x116x96mm, Pantalla LED, 8 décadas, 4x preselección, 18-30V DC, 4x PNP/NPN programable/configurable, 0 V ... 10 V / 0 mA ... 20 mA, Conexión con tornillos, IP65, Plástico, Retroiluminación de la pantalla LC
DESCLONG
Langbeschreibung
La supervisión de velocidades de giro o movimientos rotatorios es necesaria en muchas aplicaciones a fin de garantizar el funcionamiento correcto de una instalación. Nuestros equipos de supervisión de la velocidad de rotación y de supervisión de paradas operan siguiendo diferentes principios de funcionamiento: 1. Supervisión de impulsos de un encoder 2. Medición de frecuencia de la corriente de alimentación mediante transformador de corriente. Según el modelo, nuestros equipos disponen de las más variadas funciones. Para realizar una evaluación más detallada en un control superior, los resultados se emiten, por ejemplo, como un sencillo contacto de relé (velocidad insuficiente/excesiva) o como una señal de salida analógica resuelta en el rango de velocidad ajustado.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
WP050100
DELTIME
Planlieferzeit
21
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
pantalla LED (iluminada)
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versión
Monitor de posición
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDER2SCHALTFUNKTION
Versión de la 2ª función de conmutación
programable/configurable
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDER3SCHALTFUNKTION
Versión de la 3ª función de conmutación
programable/configurable
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDER4SCHALTFUNKTION
Versión de la 4ª función de conmutación
programable/configurable
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
programable/configurable
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDES2SCHALTAUSGANGS
Versión de la 2ª salida de conmutación
PNP/NPN
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDES3SCHALTAUSGANGS
Versión de la 3ª salida de conmutación
PNP/NPN
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDES4SCHALTAUSGANGS
Versión de la 4ª salida de conmutación
PNP/NPN
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Versión de la salida analógica
0 - 10V
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Conexión por borne
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
PNP/NPN
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSIGNALEINGANGSA
Versión de la entrada de señales A
PNP
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSIGNALEINGANGSB
Versión de la entrada de señales B
PNP/NPN
ARDTEME_MONTAGEART
Tipo de montaje
Montaje frontal
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP65
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Interfaz de comunicación admitida
RS232
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Plástico
ARDTEEL_ANZAHLDERDEKADEN
Cantidad de décadas
8
ARDTEEL_ANZAHLDEREINZUSTELLENDENVORWAHLEN
Cantidad de preselecciones a ajustar
4
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Cantidad de salidas de conmutación
4
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
200mA
ARDTEME_BREITE
Ancho
96mm
ARDTEME_EINBAUTIEFE
Profundidad de montaje
105mm
ARDTEEL_GEBERVERSORGUNGSSPANNUNG
Tensión de alimentación de transductor
24V
ARDTEEL_GEBERVERSORGUNGSSTROM
Corriente de alimentación de transductor
250mA
ARDTEME_HOEHE
Altura
48mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corriente en vacío
100mA
ARDTEME_LAENGE
Longitud
116mm
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Tensión de conmutación
24V
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
18 - 30
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Temperatura de almacenamiento
-25 - 70
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-20 - 60
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto