Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Contador de impulsos
Lista de materiales
CI090100
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
En aplicaciones industriales contar, sumar/restar impulsos, medir recorridos o registrar tiempos son tareas frecuentes. Sin embargo, a menudo no compensa usar un PLC para consultar sólo uno o dos sensores. Los contadores multifunción de ipf electronic son una buena alternativa para estas tareas. Diversas variantes de evaluación, entre otras el contador de frecuencia, el contador total, el relé temporizado, el tacómetro o el contador de desgaste/mantenimiento permiten emplearlos en un gran número de aplicaciones. Con la función del contador de lotes o la de suma total también se pueden llevar a cabo tareas de control más complejas. Mediante el teclado integrado en el frontal se puede programar cómodamente un valor de preselección o el modo de evaluación de señales para operar, por ejemplo, un sistema de medición de recorridos o el encoder.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versión
Contador de impulsos
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSIGNALEINGANGSA
Versión de la entrada de señales A
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
Versión de la conexión eléctrica A
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSIGNALEINGANGSB
Versión de la entrada de señales B
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
Versión de la conexión eléctrica B
ARDTEME_MONTAGEART
Tipo de montaje
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Plástico
ARDTE00_ZAEHLFUNKTIONEN
funciones de recuento
añadiendo
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Tiempo de respuesta/caída
ARDTEME_BREITE
Ancho
ARDTEEL_ANZAHLDEREINZUSTELLENDENVORWAHLEN
Cantidad de preselecciones a ajustar
ARDTEME_EINBAUTIEFE
Profundidad de montaje
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Cantidad de salidas de conmutación
ARDTEME_HOEHE
Altura
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corriente en vacío
ARDTEME_LAENGE
Longitud
ARDTEEL_ANZEIGEBEREICHINKREMENTE
Área de indicación incrementos
ARDTEEL_POLZAHL
Número de polos
ARDTEEL_ZAEHLFREQUENZ
Frecuencia de contaje
ARDTEEL_1AUSGANGSSPANNUNGBEIDC
1. Tensión de salida en CC
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Humedad relativa (sin condensación)
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Temperatura de almacenamiento
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto