CI090100
Ipf Electronic
zaehler
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/zaehler/impulszaehler.prj},{NB=CI090100},{IDNR=CI090100},{ARDTEEL_ANZAHLDEREINZUSTELLENDENVORWAHLEN=MIN},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=8},{ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND=80},{DESCSHORT=Zähler Impuls, 24x54x48mm, Anzeige LCD, 12kHz, 4-30V DC, Schraubanschluss 8polig, IP65, Kunststoff, Addierend, Subtrahierend, Mit Reset-Funktion, Anzeigebereich -9999999-9999999}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Impulszähler
Bill of material
CI090100
IDNR
CI090100
CI090100
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zähler Impuls, 24x54x48mm, Anzeige LCD, 12kHz, 4-30V DC, Schraubanschluss 8polig, IP65, Kunststoff, Addierend, Subtrahierend, Mit Reset-Funktion, Anzeigebereich -9999999-9999999
Zähler Impuls, 24x54x48mm, Anzeige LCD, 12kHz, 4-30V DC, Schraubanschluss 8polig, IP65, Kunststoff, Addierend, Subtrahierend, Mit Reset-Funktion, Anzeigebereich -9999999-9999999
DESCLONG
Langbeschreibung
In industriellen Anwendungen ist das Zählen, Addieren / Subtrahieren von Impulsen, Messen von Wegen oder Erfassen von Zeiten ein häufig anzutreffender Aufgabenbereich. Häufig lohnt sich der Einsatz einer SPS aber nicht für die Abfrage von nur einem oder zwei Sensoren. Die Multifunktionszähler der ipf electronic sind hier eine gute Alternative. Diverse Auswertungsvarianten, u.A. Frequenzzähler, Summenzähler, Zeitrelais, Tachometer oder Verschleiß-/ Wartungszähler, erlauben den Einsatz in einer Vielzahl von Applikationen. Durch die Batchzähler- oder Gesamtsummenfunktion sind auch komplexere Steuerungsaufgaben realisierbar. Über die integrierte Front-Tastatur lässt sich bequem ein Vorwahlwert oder der Signalauswertemodus für zum Beispiel den Betrieb eines Wegmesssystems oder Drehgebers programmieren.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
CI090100
CI090100
DELTIME
Planlieferzeit
2
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LCD-Display
LCD-Display
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
Impulszähler
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Klemmanschluss
Klemmanschluss
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSIGNALEINGANGSA
Ausführung des Signaleingangs A
PNP/NPN
PNP/NPN
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
Ausführung elektrischer Anschluss A
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSIGNALEINGANGSB
Ausführung des Signaleingangs B
PNP/NPN
PNP/NPN
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
Ausführung elektrischer Anschluss B
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
Frontmontage
Frontmontage
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP65
IP65
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
ARDTE00_ZAEHLFUNKTIONEN
Zählfunktionen
Addierend
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Ansprechzeit
ARDTEME_BREITE
Breite
48mm
48mm
ARDTEEL_ANZAHLDEREINZUSTELLENDENVORWAHLEN
Anzahl der einzustellenden Vorwahlen
ARDTEME_EINBAUTIEFE
Einbautiefe
48mm
48mm
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der Schaltausgänge
ARDTEME_HOEHE
Höhe
24mm
24mm
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
ARDTEME_LAENGE
Länge
53,5mm
53,5mm
ARDTEEL_ANZEIGEBEREICHINKREMENTE
Anzeigebereich Inkremente
-9.999.999 - 9.999.999
-9.999.999 - 9.999.999
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
8
8
ARDTEEL_ZAEHLFREQUENZ
Zählfrequenz
12kHz
12kHz
ARDTEEL_1AUSGANGSSPANNUNGBEIDC
1. Ausgangsspannung bei DC
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
80
80
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
70
70
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-10 - 60
-10 - 60
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청