Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Contador de impulsos
Lista de peças
CI090100
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Nas aplicações industriais, a contagem, a adição/subtracção de impulsos, a medição de trajectos ou a detecção de tempos são áreas de trabalho comuns. No entanto, não vale a pena utilizar um PLC para avaliar apenas um ou dois sensores. Neste caso, os aparelhos multifunções da ipf electronic são uma boa alternativa. Diversas variantes de avaliação, entre outras, frequencímetros, contadores de somas, relés de tempo, tacómetros ou contadores de desgaste/manutenção permitem a utilização numa grande variedade de aplicações. O contador de lotes ou a função de somas totais também tornam possíveis tarefas mais complexas. O teclado frontal integrado pode ser utilizado comodamente para programar um valor de pré-selecção ou o modo de avaliação do sinal para o funcionamento de um sistema de medição linear ou de um codificador rotativo.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Ecrã
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Execução da função de comutação
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versão
Contador de impulsos
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Concepção da ligação eléctrica
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versão de saída de comutação
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSIGNALEINGANGSA
Execução da entrada de sinal A
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
Ligação eléctrica versão A
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSIGNALEINGANGSB
Execução da entrada de sinal B
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
Ligação eléctrica versão B
ARDTEME_MONTAGEART
Tipo de montagem
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Classe de protecção (IP)
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material do invólucro
Plástico
ARDTE00_ZAEHLFUNKTIONEN
Funções de contagem
Adição
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Tempo de resposta
ARDTEME_BREITE
Largo
ARDTEEL_ANZAHLDEREINZUSTELLENDENVORWAHLEN
Número de prefixos a definir
ARDTEME_EINBAUTIEFE
Profundidade de instalação
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Número de saídas de comutação
ARDTEME_HOEHE
Altura
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corrente nominal de comutação
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corrente em vazio
ARDTEME_LAENGE
Comprimento
ARDTEEL_ANZEIGEBEREICHINKREMENTE
Incrementos do intervalo de visualização
ARDTEEL_POLZAHL
Número de postes
ARDTEEL_ZAEHLFREQUENZ
Frequência de contagem
ARDTEEL_1AUSGANGSSPANNUNGBEIDC
1. tensão de saída em CC
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Humidade relativa (sem condensação)
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensão de funcionamento (DC)
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Temperatura de armazenamento
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
ISSUE_DATE
Última actualização
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Visualização do artigo
Visualização do artigo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto