Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Cintas magnéticas
Lista de materiales
AM98E163
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEME_AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT
Coeficiente de dilatación
(16 ±1) x 10^-6/K
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versión
Incremental
ARDTEME_MONTAGEART
Tipo de montaje
autoadhesivo
ARDTEME_WERKSTOFF
Material
ARDTEME_WERKSTOFFDESABDECKBANDES
Material de la cinta protectora
Acero inoxidable
ARDTEEL_AUFLOESUNG
Resolución
0,01mm
ARDTEME_BREITE
Ancho
10mm
ARDTEEL_GENAUIGKEIT
Exactitud
ARDTEME_HOEHE
Altura
ARDTEME_LAENGE
Longitud
ARDTEEL_POLLAENGE
Longitud de polo
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Temperatura de almacenamiento
-40 - 70
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Humedad relativa (sin condensación)
0 - 100
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-20 - 70
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto