FM 125-P-6/35 NR
IPR
Adjustment-Systems
Compliance Wrist
fm125
Powered by
CAD모델 선택
{ipr/ausgleichssysteme/fuegemechanismen/fm125/fm125p.prj},{NB=FM 125-P-6/35 NR},{ARTNR=15100069},{TYP=FM},{MODEL=125},{FORM=P},{ANZE=6},{SHORE=35},{ETYP=NR},{MAXY=+/- 2},{MAW=+/- 1},{GE=3.7 - 7.0},{M=1.185},{LX=200},{UT=0.00},{FZ=800},{FV=600.00},{ZB=40},{ZV=2.51},{LV=0.0350},{OZ=0.10},{SZ=0.20},{CTN=84799070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
FM-125-P - Compliance Wrist, Pneumatic
Bill of material
FM 125-P-6/35 NR
ARTNR
Part-No.
15100069
15100069
TYP
Type
FM
MODEL
Model
125
FORM
Type
P
ANZE
No. of Elastomeric Share Pads
6
SHORE
Shore Hardness
35
35
ETYP
Type of Elastomeric Share Pad
NR
NR
MAXY
Max. Misalignment Capability
+/- 2
mm
MAW
Max. Rotation Angle
+/- 1
°
GE
Recommended max. Payload
3.7 - 7.0
kg
M
Weight
1.185
kg
LX
LX-Value (Total Length Gripper + Part)
200
mm
UT
Transferable Torsional Moment
0.00
Nm
FZ
Max. Tensile/Compressive
800
N
FV
Locking Force at p = 6 bar
600.00
N
ZB
Cylinder Bore
40
mm
ZV
Displacement
2.51
cm³
LV
Air consumption each cycle open/close
0.0350
l
OZ
Actuation time opening at p = 6 bar
0.10
s
SZ
Actuation time closing at p = 6 bar
0.20
s
CTN
Customs Tariff Number
84799070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청