Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
FM-200-V - Fügemechanismus mit Verdrehsicherung
Stückliste
FM 200-V-12/53 NBR
ARTNR
Artikel-Nr.
15100084
TYP
Typ
FM
MODEL
Modell
200
FORM
Bauform
V
ANZE
Anzahl Elastomerelemente
12
SHORE
Shorehärte
53
ETYP
Elastomertyp
NBR
MAXY
Max. Ausgleich X/Y
+/- 3 mm
MAW
Max. Winkelausgleich
+/- 1 °
GE
Empfohlenes max. Handlingsgewicht
18 - 52 kg
M
Masse
5.494 kg
LX
LX-Wert (Länge Greifer + Teil)
400 mm
UT
Übertragbares Torsionsmoment
80.00 Nm
FZ
Max. zulässige Zug-/Druckkraft
2000 N
FV
Verriegelungskraft bei p = 6 bar
1800.00 N
ZB
Zylinderbohrung
70 mm
ZV
Zylindervolumen
13.85 cm³
LV
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
0.1900 l
OZ
Öffnungszeit bei p = 6 bar
0.15 s
SZ
Schließzeit bei p = 6 bar
0.30 s
CTN
Zolltarifnummer
84799070