FM 250-V-12/53 NBR
IPR
Adjustment-Systems
Compliance Wrist
fm250
Powered by
CAD모델 선택
{ipr/ausgleichssysteme/fuegemechanismen/fm250/fm250v.prj},{NB=FM 250-V-12/53 NBR},{ARTNR=15100161},{TYP=FM},{MODEL=250},{FORM=V},{ANZE=12},{SHORE=53},{ETYP=NBR},{MAXY=+/- 3},{MAW=+/- 1},{GE=52 - 90},{M=10.659},{LX=450},{UT=80.00},{FZ=2000},{FV=3800.00},{ZB=100},{ZV=27.50},{LV=0.3850},{OZ=0.15},{SZ=0.30},{CTN=84799070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
FM-250-V - Compliance Wrist, with Anti-Rotation Device
Bill of material
FM 250-V-12/53 NBR
ARTNR
Part-No.
15100161
TYP
Type
FM
MODEL
Model
250
FORM
Type
V
ANZE
No. of Elastomeric Share Pads
12
SHORE
Shore Hardness
53
ETYP
Type of Elastomeric Share Pad
NBR
MAXY
Max. Misalignment Capability
+/- 3
mm
MAW
Max. Rotation Angle
+/- 1
°
GE
Recommended max. Payload
52 - 90
kg
M
Weight
10.659
kg
LX
LX-Value (Total Length Gripper + Part)
450
mm
UT
Transferable Torsional Moment
80.00
Nm
FZ
Max. Tensile/Compressive
2000
N
FV
Locking Force at p = 6 bar
3800.00
N
ZB
Cylinder Bore
100
mm
ZV
Displacement
27.50
cm³
LV
Air consumption each cycle open/close
0.3850
l
OZ
Actuation time opening at p = 6 bar
0.15
s
SZ
Actuation time closing at p = 6 bar
0.30
s
CTN
Customs Tariff Number
84799070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청