Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
FM-80-Ü - Fügemechanismus mit Überlastschutz
Stückliste
FM 80-Ü-3/35 NR
ARTNR
Artikel-Nr.
TYP
Typ
FM
MODEL
Modell
80
FORM
Bauform
Ü
ANZE
Anzahl Elastomerelemente
3
SHORE
Shorehärte
ETYP
Elastomertyp
MAXY
Max. Ausgleich X/Y
+/- 2 mm
MAW
Max. Winkelausgleich
+/- 2 °
GE
Empfohlenes max. Handlingsgewicht
1.2 - 2.4 kg
M
Masse
0.321 kg
LX
LX-Wert (Länge Greifer + Teil)
100 mm
UT
Übertragbares Torsionsmoment
0.00 Nm
FZ
Max. zulässige Zug-/Druckkraft
400 N
FV
Verriegelungskraft bei p = 6 bar
0.00 N
ZB
Zylinderbohrung
0 mm
ZV
Zylindervolumen
0.00 cm³
LV
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
0.0000 l
OZ
Öffnungszeit bei p = 6 bar
0.00 s
SZ
Schließzeit bei p = 6 bar
0.00 s
CTN
Zolltarifnummer
84799070
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen