FM 80-Ü-3/35 NR
IPR
Adjustment-Systems
Compliance Wrist
fm80
Powered by
CAD모델 선택
{ipr/ausgleichssysteme/fuegemechanismen/fm80/fm80ue.prj},{NB=FM 80-Ü-3/35 NR},{ARTNR=15100013},{TYP=FM},{MODEL=80},{FORM=Ü},{ANZE=3},{SHORE=35},{ETYP=NR},{MAXY=+/- 2},{MAW=+/- 2},{GE=1.2 - 2.4},{M=0.321},{LX=100},{UT=0.00},{FZ=400},{FV=0.00},{ZB=0},{ZV=0.00},{LV=0.0000},{OZ=0.00},{SZ=0.00},{CTN=84799070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
FM-80-Ü - Compliance Wrist, with Overload Protection
Bill of material
FM 80-Ü-3/35 NR
ARTNR
Part-No.
15100013
15100013
TYP
Type
FM
MODEL
Model
80
FORM
Type
Ü
ANZE
No. of Elastomeric Share Pads
3
SHORE
Shore Hardness
35
35
ETYP
Type of Elastomeric Share Pad
NR
NR
MAXY
Max. Misalignment Capability
+/- 2
mm
MAW
Max. Rotation Angle
+/- 2
°
GE
Recommended max. Payload
1.2 - 2.4
kg
M
Weight
0.321
kg
LX
LX-Value (Total Length Gripper + Part)
100
mm
UT
Transferable Torsional Moment
0.00
Nm
FZ
Max. Tensile/Compressive
400
N
FV
Locking Force at p = 6 bar
0.00
N
ZB
Cylinder Bore
0
mm
ZV
Displacement
0.00
cm³
LV
Air consumption each cycle open/close
0.0000
l
OZ
Actuation time opening at p = 6 bar
0.00
s
SZ
Actuation time closing at p = 6 bar
0.00
s
CTN
Customs Tariff Number
84799070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FM-100-Ü - Compliance Wrist, with Overload Protection
IPR
28.07.2022
FM-80-P - Compliance Wrist, Pneumatic
IPR
28.07.2022
FM-80-V - Compliance Wrist, with Anti-Rotation Device
IPR
28.07.2022
FM-80-G - Compliance Wrist, Standard
IPR
28.07.2022
FM-50-G - Compliance Wrist, Standard
IPR
28.07.2022
FM-100-P - Compliance Wrist, Pneumatic
IPR
28.07.2022
FM-250-V - Compliance Wrist, with Anti-Rotation Device
IPR
28.07.2022
FM-160-V - Compliance Wrist, with Anti-Rotation Device
IPR
28.07.2022
FM-200-V - Compliance Wrist, with Anti-Rotation Device
IPR
28.07.2022
KA-65 - Lateral Alignment Device
IPR
28.07.2022
FM-100-G - Compliance Wrist, Standard
IPR
28.07.2022
FM-100-V - Compliance Wrist, with Anti-Rotation Device
IPR
28.07.2022
FM-300-P - Compliance Wrist, Pneumatic
IPR
28.07.2022
FM-160-P - Compliance Wrist, Pneumatic
IPR
28.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청