Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
KA-250 - Kräftefreies Ausgleichselement
Stückliste
KA-250
ARTNR
Artikel-Nr.
15110016
TYP
Typ
KA
MODEL
Modell
250
AL
Auslenkung
+/- 14.0 mm
GE
Empfohlenes max. Handlingsgewicht
80.0 kg
MZUL
Max. zulässiges Moment Mx, My, Mz
250 Nm
FZUL
Max. zulässige Zug-/Druckkraft
2500 N
FV
Verriegelungskraft bei p = 6 bar
2600 N
M
Masse
16.96 kg
ZB
Zylinderbohrung
100 mm
ZV
Zylindervolumen
62.830 cm³
LV
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
0.880 l
OZ
Öffnungszeit bei p = 6 bar
0.15 s
SZ
Schließzeit bei p = 6 bar
0.30 s
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.025 mm
CTN
Zolltarifnummer
84799070