Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
KA-250 - Compliance sans effort
Nomenclature
KA-250
ARTNR
Code article
15110016
TYP
Type
KA
MODEL
Modèle
250
AL
Décalage
+/- 14.0 mm
GE
Charge max. Admissible
80.0 kg
MZUL
Couple max. admissible Mx, My, Mz
250 Nm
FZUL
Force de traction/compression max. admissible
2500 N
FV
Force de verrouillage à p = 6 bar
2600 N
M
Masse
16.96 kg
ZB
Diamètre du cylindre
100 mm
ZV
Volume du cylindre
62.830 cm³
LV
Consommation d'air par cycle ouverture/fermeture
0.880 l
OZ
Temps d' ouverture à p = 6 bar
0.15 s
SZ
Temps de fermeture à p = 6 bar
0.30 s
WHG
Répétabilité
+/- 0.025 mm
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070