Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
KA-250 - Lateral Alignment Device
Bill of material
KA-250
ARTNR
Part-No.
15110016
TYP
Type
KA
MODEL
Model
250
AL
Misalignment Capability
+/- 14.0 mm
GE
Recommended max. Payload
80.0 kg
MZUL
Max. Moment Mx, My, Mz
250 Nm
FZUL
Max. Tensile/Compressive
2500 N
FV
Locking Force at p = 6 bar
2600 N
M
Weight
16.96 kg
ZB
Cylinder Bore
100 mm
ZV
Displacement
62.830 cm³
LV
Air consumption each cycle open/close
0.880 l
OZ
Actuation time opening at p = 6 bar
0.15 s
SZ
Actuation time closing at p = 6 bar
0.30 s
WHG
Repeatability
+/- 0.025 mm
CTN
Customs Tariff Number
84799070
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)