Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
KA-80 - Compliance sans effort
Nomenclature
KA-80
ARTNR
Code article
15110001
TYP
Type
KA
MODEL
Modèle
80
AL
Décalage
+/- 2.0 mm
GE
Charge max. Admissible
1.0 kg
MZUL
Couple max. admissible Mx, My, Mz
3 Nm
FZUL
Force de traction/compression max. admissible
200 N
FV
Force de verrouillage à p = 6 bar
150 N
M
Masse
0.519 kg
ZB
Diamètre du cylindre
20 mm
ZV
Volume du cylindre
1.068 cm³
LV
Consommation d'air par cycle ouverture/fermeture
0.015 l
OZ
Temps d' ouverture à p = 6 bar
0.10 s
SZ
Temps de fermeture à p = 6 bar
0.20 s
WHG
Répétabilité
+/- 0.025 mm
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070