Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
KA-80 - Lateral Alignment Device
Bill of material
KA-80
ARTNR
Part-No.
15110001
TYP
Type
KA
MODEL
Model
80
AL
Misalignment Capability
+/- 2.0 mm
GE
Recommended max. Payload
1.0 kg
MZUL
Max. Moment Mx, My, Mz
3 Nm
FZUL
Max. Tensile/Compressive
200 N
FV
Locking Force at p = 6 bar
150 N
M
Weight
0.519 kg
ZB
Cylinder Bore
20 mm
ZV
Displacement
1.068 cm³
LV
Air consumption each cycle open/close
0.015 l
OZ
Actuation time opening at p = 6 bar
0.10 s
SZ
Actuation time closing at p = 6 bar
0.20 s
WHG
Repeatability
+/- 0.025 mm
CTN
Customs Tariff Number
84799070
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)