카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
KA-80 - Lateral Alignment Device
Bill of material
KA-80
ARTNR
Part-No.
15110001
TYP
Type
KA
MODEL
Model
80
AL
Misalignment Capability
+/- 2.0 mm
GE
Recommended max. Payload
1.0 kg
MZUL
Max. Moment Mx, My, Mz
3 Nm
FZUL
Max. Tensile/Compressive
200 N
FV
Locking Force at p = 6 bar
150 N
M
Weight
0.519 kg
ZB
Cylinder Bore
20 mm
ZV
Displacement
1.068 cm³
LV
Air consumption each cycle open/close
0.015 l
OZ
Actuation time opening at p = 6 bar
0.10 s
SZ
Actuation time closing at p = 6 bar
0.20 s
WHG
Repeatability
+/- 0.025 mm
CTN
Customs Tariff Number
84799070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드