Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
ZN-50 - Z-Achsen Nachgiebigkeit
Stückliste
ZN-50
ARTNR
Artikel-Nr.
15120001
TYP
Typ
ZN
MODEL
Modell
50
OPTION
Sensor
AGEF
Ausgleich/Einfederweg
8 mm
GE
Empfohlenes max. Handlingsgewicht
1 kg
KBF
Kraftbereich Federkraft
10 / 20 N
KBP
Kraftbereich Pneumatisch 1 bar - 6 bar
- N
FMZ
Max. zulässige Zug-/Druckkraft (statisch)
100 N
FV
Verriegelungskraft bei p = 6 bar
- N
M
Masse
0.179 kg
ZB
Zylinderbohrung
0.00 mm
ZV
Zylindervolumen
0.00 cm³
LV
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
0.00 cm³
OZ
Öffnungszeit bei p = 6 bar
0.20 s
SZ
Schließzeit bei p = 6 bar
0.20 s
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.03 mm
CTN
Zolltarifnummer
84799070
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen