Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
Série MGS - Pince parallèle à 2 doigts universelle
Nomenclature
MGS-25
ARTNR
Réf. Art.
TYP
Type
HUB
Course actuellement définie dans le modèle CAO
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course actuellement définie dans le modèle CAO
mm
cm
inch
ft
EH
Poids de manutention recommandé
kg
HPB
Course par mors
mm
GA
Force de préhension serrage externe 6 bar
N
GI
Force de préhension serrage interne 6 bar
N
F
Force de ressort min.
N
M
Poids
kg
MFL
Longueur max. des doigts
mm
WHG
Répétabilité
0.02 mm
OZ
Temps d'ouverture à 6 bar
s
SZ
Temps de fermeture à 6 bar
s
LV
Consommation d'air par cycle
l
MF
Masse max. admissible par doigt
kg
MX
Couple max. Mx
Nm
MY
Couple max. My
Nm
MZ
Couple max. Mz
Nm
MFX
Force de traction/compression maximale Fz, Fd
N
BEMIN
Pression de service min.
bar
BEMAX
Pression de service max.
8 bar
BTEMP
Température de fonctionnement
-5 … +80 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés