Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
RP-40 - Pince parallèle à 2 doigts à guidages à rouleaux
Nomenclature
RP-40 [HUB 0]
ARTNR
Code article
15000306
TYP
Type
RP
MODEL
Modèle
40
HUB
Course actuellement définie dans le modèle CAO
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course actuellement définie dans le modèle CAO
mm
cm
inch
ft
H
Course totale
50.80 mm
OPTION
Kit de contrôle de course
GK
Force de serrage à p = 6 bar
850.00 N
GE
Poids de pièce recommandé
8.00 kg
M
Poids
2.775 kg
ZB
Diamètre du cylindre
44.40 mm
ZV
Volume du cylindre
28.00 cm³
LV
Consommation d'air par cycle ouverture/fermeture
0.392 l
OZ
Temps d'ouverture à p = 6 bar
0.39 s
SZ
Temps de fermeture à p = 6 bar
0.39 s
WHG
Répétabilité
+/- 0.03 mm
MFL
Longueur de doigts maximale
160.00 mm
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070