Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
RPW-375-2 - Pince parallèle à 2 doigts à guidages lisses
Nomenclature
RPW-375-2 [HUB 0]
ARTNR
Code article
15000611
TYP
Type
RPW
MODEL
Modèle
375-2
HUB
Course actuellement définie dans le modèle CAO
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course actuellement définie dans le modèle CAO
mm
cm
inch
ft
H
Course totale
50.80 mm
OPTION
Kit de contrôle de course
GK
Force de serrage à p = 6 bar
330.00 N
GE
Poids de pièce recommandé
1.50 kg
M
Poids
0.899 kg
ZB
Diamètre du cylindre
22.22 mm
ZV
Volume du cylindre
2 x 9.84 cm³
LV
Consommation d'air par cycle ouverture/fermeture
0.2750 l
OZ
Temps d'ouverture à p = 6 bar
0.25 s
SZ
Temps de fermeture à p = 6 bar
0.25 s
WHG
Répétabilité
+/- 0.03 mm
MFL
Longueur de doigts maximale
100.00 mm
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070