Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
RPW-250 - Pince parallèle à 2 doigts à guidages lisses
Nomenclature
RPW-250 [HUB 0]
ARTNR
Code article
15000606
TYP
Type
RPW
MODEL
Modèle
250
HUB
Course actuellement définie dans le modèle CAO
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course actuellement définie dans le modèle CAO
mm
cm
inch
ft
H
Course totale
19.00 mm
OPTION
Kit de contrôle de course
GK
Force de serrage à p = 6 bar
155.00 N
GE
Poids de pièce recommandé
0.50 kg
M
Poids
0.294 kg
ZB
Diamètre du cylindre
16.00 mm
ZV
Volume du cylindre
2 x 1.875 cm³
LV
Consommation d'air par cycle ouverture/fermeture
0.0525 l
OZ
Temps d'ouverture à p = 6 bar
0.16 s
SZ
Temps de fermeture à p = 6 bar
0.16 s
WHG
Répétabilité
+/- 0.03 mm
MFL
Longueur de doigts maximale
75 mm
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070